1120mm(44인치)

팔레트 포크 갈래 1120mm(44인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

갈래 길이
44.1 in
1120 mm
갈래 폭
3.9 in
100 mm
갈래 높이
21.3 in
541 mm

다음에 대한 제품 사양 1120mm(44인치)

갈래 길이 44.1 in 1120 mm
갈래 폭 3.9 in 100 mm
갈래 높이 21.3 in 541 mm
갈래 두께 1.8 in 45 mm
갈래 무게 112.7 lb 51.1 kg
전체 길이 47 in 1194 mm

1120mm(44인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도