1,220mm(48in)

1,220mm(48in) 팔레트 포크 갈래

견적 요청 지금 구매

주요 사양

갈래 길이
48 in
1220 mm
갈래 폭
3.9 in
100 mm
갈래 높이
25.6 in
651 mm

다음에 대한 제품 사양 1,220mm(48in)

갈래 길이 48 in 1220 mm
갈래 폭 3.9 in 100 mm
갈래 높이 25.6 in 651 mm
갈래 두께 2 in 50 mm
갈래 무게 145.1 lb 65.8 kg
전체 길이 51.5 in 1308 mm

1,220mm(48in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도