1200mm(47인치)

팔레트 포크 갈래 1200mm(47인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

갈래 길이
47.2 in
1200 mm
갈래 폭
3.9 in
100 mm
갈래 높이
24.9 in
632 mm

다음에 대한 제품 사양 1200mm(47인치)

갈래 길이 47.2 in 1200 mm
갈래 폭 3.9 in 100 mm
갈래 높이 24.9 in 632 mm
갈래 두께 1.6 in 40 mm
갈래 무게 111 lb 50.35 kg
전체 길이 50.1 in 1273 mm
전체 폭 3.9 in 100 mm

1200mm(47인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 사진

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 사진
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도