갈래 길이 | 44.1 in 1120 mm |
갈래 폭 | 3.9 in 100 mm |
갈래 높이 | 21.3 in 541 mm |
갈래 두께 | 2 in 50 mm |
갈래 무게 | 110.2 lb 50 kg |
전체 길이 | 47 in 1194 mm |
갈래 길이 | 44.1 in 1120 mm |
갈래 폭 | 3.9 in 100 mm |
갈래 높이 | 21.3 in 541 mm |
갈래 두께 | 2 in 50 mm |
갈래 무게 | 110.2 lb 50 kg |
전체 길이 | 47 in 1194 mm |