1370mm(54인치)

1370mm(54인치) 팔레트 포크 갈래

견적 요청 지금 구매

주요 사양

갈래 길이
53.9 in
1370 mm
갈래 폭
4.8 in
122 mm
갈래 높이
31.2 in
793 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

건설 또는 산업 현장의 대형 또는 팔레트화한 자재 운반, 조경 및 묘목장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗 처리 같은 다양한 자재 처리 필요에 사용합니다.
Cat

등급

포크는 Class II 등급으로, 스키드 스티어와 전지형 및 콤팩트 트랙 로더 장비의 리프팅 요구 사항을 처리할 수 있습니다.
Cat

옵셋 디자인

옵셋 팔레트 포크 갈래는 트럭 베드 작업에서 로더 암이 끌리는 일이 없게 합니다. 옵셋 포트는 리프팅 용량이 더 큰 Class III 등급입니다.
Cat

사용 가능한 길이

포크 길이 옵션 - 910mm(36인치), 1070mm(42인치), 1120mm(44인치), 220mm(48인치), 1370mm(54인치), 1524mm(60인치).

다음에 대한 제품 사양 1370mm(54인치)

갈래 길이 53.9 in 1370 mm
갈래 폭 4.8 in 122 mm
갈래 높이 31.2 in 793 mm
갈래 두께 2 in 50 mm
갈래 무게 232.1 lb 105.3 kg
전체 길이 57.4 in 1458 mm

1370mm(54인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도