갈래 길이 | 48 in 1220 mm |
갈래 폭 | 4.9 in 125 mm |
갈래 높이 | 31.5 in 800 mm |
갈래 두께 | 2 in 50 mm |
갈래 무게 | 207 lb 93.9 kg |
전장 | 51.6 in 1310 mm |
갈래 길이 | 48 in 1220 mm |
갈래 폭 | 4.9 in 125 mm |
갈래 높이 | 31.5 in 800 mm |
갈래 두께 | 2 in 50 mm |
갈래 무게 | 207 lb 93.9 kg |
전장 | 51.6 in 1310 mm |