45mm(1.7in) 핀

45mm(1.7in) 핀

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
22 lb
10 kg
핀 직경
1.8 in
45 mm
수량
2
2

개요

장비 스틱에 장착하거나 핀 그래버 커플러와 함께 사용하려면 핀이 필요합니다.

다음에 대한 제품 사양 45mm(1.7in) 핀

무게 22 lb 10 kg
핀 직경 1.8 in 45 mm
수량 2 2
길이 14.5 in 368 mm

45mm(1.7in) 핀이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

스튜디오 샷