신속 분리, 미니

신속 분리, 미니 신속 분리

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
5.2 lb
2.357 kg
빠른 연결 유형
연결용 나사
연결용 나사
빠른 연결 크기
미니(2.7-10톤)
미니(2.7-10톤)

다음에 대한 제품 사양 신속 분리, 미니

무게 5.2 lb 2.357 kg
빠른 연결 유형 연결용 나사 연결용 나사
빠른 연결 크기 미니(2.7-10톤) 미니(2.7-10톤)
최대 작동 압력 7977.1 psi 55000 kPa
나사산 크기 M39 x 3 M39 x 3

신속 분리, 미니이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 사진

스튜디오 사진