스튜디오 샷

브래킷 장착 브래킷 - CW-10

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

인터페이스 유형
CW-10 커플러
CW-10 커플러
무게
174.2 lb
79 kg
전체 폭
14.6 in
370 mm

개요

H 시리즈 해머에 사용하는 장착 브래킷입니다.

다음에 대한 제품 사양 장착 브래킷 - CW-10

인터페이스 유형 CW-10 커플러 CW-10 커플러
무게 174.2 lb 79 kg
전체 폭 14.6 in 370 mm
전장 19.5 in 495 mm
전체 높이 12.9 in 327 mm

장착 브래킷 - CW-10이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

다음에 대한 현재 혜택 확인  장착 브래킷 - CW-10

더 많은 혜택 보기