장착 브래킷 - 핀 부착 - 스키드 스티어 로더

장착 브래킷 - 핀 부착 - 스키드 스티어 로더 브래킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
스키드 스티어 커플러
무게
264.6 lb
120 kg
전체 폭
49.7 in
1263 mm

다음에 대한 제품 사양 장착 브래킷 - 핀 부착 - 스키드 스티어 로더

인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러
무게 264.6 lb 120 kg
전체 폭 49.7 in 1263 mm
전체 길이 22.4 in 570 mm
전체 높이 11.5 in 291 mm
핀 직경 50mm/50mm(2in/2in) 50mm/50mm(2in/2in)
장착 브래킷 크기 B4, B6, H45, H55, H65 B4, B6, H45, H55, H65

장착 브래킷 - 핀 부착 - 스키드 스티어 로더이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도