1,397mm(55in) 트럭 슈트 키트

1,397mm(55in) 트럭 슈트 키트 키트

견적 요청 지금 구매

주요 사양

높이
55 in
1397 mm
전체 높이
130 in
3302 mm
무게
169.8 lb
77 kg

다음에 대한 제품 사양 1,397mm(55in) 트럭 슈트 키트

높이 55 in 1397 mm
전체 높이 130 in 3302 mm
무게 169.8 lb 77 kg
호환성 SR318 - S/N J3B00206 이상 / SR321 - S/N KZB00331 이상 / SR418 - S/N GN800001 이상 / SR421 - S/N KN800001 이상 SR318 - S/N J3B00206 이상 / SR321 - S/N KZB00331 이상 / SR418 - S/N GN800001 이상 / SR421 - S/N KN800001 이상

1,397mm(55in) 트럭 슈트 키트이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

스튜디오 샷