7~9톤 굴삭기 클래스

7~9톤 굴삭기 클래스 어댑터

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
310.9 lb
141 kg
44.3 in
1125 mm
전체 길이
19.9 in
505 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

작업

작업

미니 유압식 굴삭기에서 승인된 스키드 스티어 로더 어탯치먼트를 사용할 수 있게 합니다.
볼트 연결식 호스 가이드

볼트 연결식 호스 가이드

승인된 유압 기계식 어탯치먼트를 커플러와 함께 사용할 때 유압 호스 방향을 안내하는 역할을 합니다. 특정한 툴과 필요에 맞게 어댑터의 한쪽 측면에 장착할 수 있습니다.
강화된 교차 튜브 디자인

강화된 교차 튜브 디자인

강화된 교차 튜브 디자인이 다양한 승인된 어탯치먼트를 다룰 때 필요한 안정성을 제공합니다.
개방형 프레임

개방형 프레임

개방형 프레임 디자인을 채택하여 어탯치먼트를 확인할 수 있어 더 안전하고 쉽게 어탯치먼트 커플링 작업을 할 수 있습니다.
통합형 스탠드

통합형 스탠드

사용하지 않을 때는 통합형 스탠드를 이용해 어댑터를 수직으로 보관합니다. 이렇게 하면 핀으로 고정하거나 퀵 커플러를 사용하여 장비에 어탯치먼트의 올바른 위치를 유지할 수 있습니다.
포함된 핀

포함된 핀

스키드 스티어 로더 어댑터에 대한 모든 미니 유압식 굴삭기는 핀 모음이 함께 제공됩니다.

다음에 대한 제품 사양 7~9톤 굴삭기 클래스

무게 310.9 lb 141 kg
44.3 in 1125 mm
전체 길이 19.9 in 505 mm
전체 높이 21.9 in 557 mm
핀 직경 2 in 50 mm
굴삭기 클래스 7톤~9톤 7톤~9톤
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
커플러 유형 스키드 스티어 커플러 어댑터 스키드 스티어 커플러 어댑터
필수 유압 없음 없음

7~9톤 굴삭기 클래스이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도