스키드 스티어-수평 핀 잠금 어댑터

스키드 스티어-수평 핀 잠금 어댑터 어댑터

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
143.3 lb
65 kg
12.8 in
324 mm
전체 길이
44.3 in
1125 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

ISO 커플러가 장착된 콤팩트 휠 로더에서 스키드 스티어 로더 어탯치먼트를 사용할 수 있게 합니다.
Cat

유연성

유압식 리프팅 용량을 크게 바꾸지 않고도 다양한 스키드 스티어 로더 어탯치먼트를 사용할 수 있게 합니다.
Cat

보호용 정지 기능

대형 어탯치먼트에는 랙 백 보호용 정기 기능이 제공됩니다.
Cat

견고하고 내구성 뛰어나며 단순함

표준 볼트 4개를 사용하여 스키드 스티어 커플러 인터페이스를 어탯치먼트에 고정합니다. 스키드 스티어 작업 툴에 고정하여 장비의 ISO 커플러 인터페이스를 툴에 따라 전환할 수 있게 합니다.

다음에 대한 제품 사양 스키드 스티어-수평 핀 잠금 어댑터

무게 143.3 lb 65 kg
12.8 in 324 mm
전체 길이 44.3 in 1125 mm
전체 높이 20.6 in 523 mm
인터페이스 유형 ISO 커플러 ISO 커플러
커플러 유형 스키드 스티어 커플러 어댑터 스키드 스티어 커플러 어댑터
필수 유압 없음 없음

스키드 스티어-수평 핀 잠금 어댑터이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도