A26B

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

유성기어 구동 유닛 - 드라이브 그룹, 장착 그룹 및 라인 그룹이 포함됩니다. 핀 그래버 커플러와 호환됩니다.

단위:
최대 압력에서의 구동축 토크 5040.0 lb/ft 6830.0 N·m Less
구동 방법 기어 모터 - 이중 유성기어 감속 장치 기어 모터 - 이중 유성기어 감속 장치 Less
장착 브래킷 설계 백호 로더 백호 로더 Less
하우징 직경 11.0 인치 280.0 mm Less
산적 용량 443.0 lb 201.0 kg Less
유효 배기량 2.67 세제곱인치 44.0 cm³ Less