BH130, SMART
신규

BH130, SMART 백호

견적 요청 지금 구매

주요 사양

최대 굴착 깊이
117 in
2972 mm
작동 무게
2325.9 lb
1055 kg
전체 길이
91.9 in
2334 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 10

SMART 어탯치먼트

SMART 어탯치먼트

BH130 SMART 백호는 운전실의 지시등을 켜기도 하고 그 외 다양한 기능을 수행합니다. 첫 번째 단계는 어탯치먼트 인식입니다. D3 또는 차세대(05A) 호스트 장비는 장비에 부착된 BH130을 인식합니다. 전용 장비 디스플레이가 활성화되어 BH130 관련 옵션을 선택할 수 있습니다. 스마트 어탯치먼트인 BH130은 패턴 변경도 가능합니다. 즉 어탯치먼트의 기능을 수행하도록 기존 장비 조이스틱의 용도를 변경할 수 있습니다.
작업

작업

건설, 산업 및 조경 작업 환경에서 지반, 지하층 및 배수로 도랑 굴착 작업, 유틸리티 도랑 작업, 메우기, 경사 및 제방 정비와 같은 일반적인 백호 작업에 사용합니다.
통합형 제어장치

통합형 제어장치

운전자가 문이나 다른 하드웨어를 제거하지 않고도 운전실에서 안전하게 BH130을 사용할 수 있게 합니다.
3톤 굴삭기 어탯치먼트와 호환 가능

3톤 굴삭기 어탯치먼트와 호환 가능

Cat® 3톤(핀 직경 35~35mm) 굴삭기 어탯치먼트는 간편하게 BH130과 함께 사용할 수 있습니다.
모드 선택/변경

모드 선택/변경

BH130 SMART 백호를 부착한 호스트 장비에는 장비 제어 모드와 어탯치먼트 제어 모드라는 두 가지 모드가 있습니다.
보조 유압장치

보조 유압장치

보조 유압 라인은 스틱 끝부분에 보조 흐름을 제공하여 미니 유압식 굴삭기 해머, 오거, 디치 클리닝 버킷, 섬, 진동 플레이트 콤팩터를 작동할 수 있게 합니다.

다음에 대한 제품 사양 BH130, SMART

최대 굴착 깊이 117 in 2972 mm
작동 무게 2325.9 lb 1055 kg
전체 길이 91.9 in 2334 mm
스태빌라이저 속도 - 작동 위치 71.4 in 1813 mm
610mm(2ft)에서의 굴착 깊이 124.3 in 3156 mm
4220mm(8ft)에서의 굴착 깊이 106.5 in 2705 mm
직선 수직벽 굴착 깊이 79.5 in 2020 mm
전체 작동 높이 146.6 in 3723 mm
적재 높이 97.2 in 2470 mm
적재 도달 범위 73.6 in 1869 mm
지반에 있는 스윙 피벗으로부터 도달 거리 158.6 in 4029 mm
스윙 아크 180° 180°
버킷 회전 183° 183°
버킷 돌파력 7012.9 lb 3181 kg
스틱 돌파력 3538.4 lb 1605 kg
붐 피벗 높이 17.6 in 448 mm
지상고 3.9 in 99 mm
운송 높이 100.9 in 2562 mm
운송 폭 80.4 in 2041 mm
필수 유압 표준 유속, 14핀 전기 표준 유속, 14핀 전기
최적 유압 흐름 50~86L/min(13~23gpm) 50~86L/min(13~23gpm)
최적 유압 180~230bar(2600~3340psi) 180~230bar(2600~3340psi)
총 사이드 시프트 이동 거리 33 in 838 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 사진

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 사진
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도