| 폭 | 120 in 3048 mm |
| 높이 | 62 in 1575 mm |
| 무게 | 9420 lb 4273 kg |
3,048mm(120인치) 쿠션 도저이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
블레이드
3,048mm(120인치) 쿠션 도저
선택됨
- 폭
- 120 in
- 3048 mm
- 높이
- 62 in
- 1575 mm
- 무게
- 9420 lb
- 4273 kg
블레이드
74.93m³(98.0yd³)
- 폭
- 322 in
- 8179 mm
- 날개 각도
- 30 °
- 30 °
- 높이
- 120 in
- 3048 mm
블레이드
3,505mm(138인치) 쿠션 도저
- 폭
- 138 in
- 3505 mm
- 높이
- 70 in
- 1778 mm
- 무게
- 13480 lb
- 6114 kg