| 폭 | 138 in 3505 mm |
| 높이 | 70 in 1778 mm |
| 무게 | 13480 lb 6114 kg |
3,505mm(138인치) 쿠션 도저이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
블레이드
3,505mm(138인치) 쿠션 도저
선택됨
- 폭
- 138 in
- 3505 mm
- 높이
- 70 in
- 1778 mm
- 무게
- 13480 lb
- 6114 kg
블레이드
3,048mm(120인치) 쿠션 도저
- 폭
- 120 in
- 3048 mm
- 높이
- 62 in
- 1575 mm
- 무게
- 9420 lb
- 4273 kg