개요
흙, 자갈 및 가벼운 도저 작업에서의 거친 마무리 그레이딩용으로 제작되었습니다.
표시 중: 1-6 / 12
| 블레이드 폭 | 104.2 in 2646 mm |
| 폭 - 전체 각도 | 90.7 in 2304 mm |
| 최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽 | 30° 30° |
| 틸트 각도 범위 | +/-10° +/-10° |
| 블레이드 높이 | 28.2 in 716 mm |
| 전체 높이 | 34.6 in 878 mm |
| 길이 | 40.6 in 1030 mm |
| 무게 | 1205.9 lb 547 kg |
| 커팅 엣지 두께 | 0.6 in 16 mm |
| 필수 유압 | 표준 유속, 14핀 전기 표준 유속, 14핀 전기 |
| 최적 유압 흐름 | 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm) |
| 최적 유압 | 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi) |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |