2002 mm (79 in)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

전체 폭

단위:
전체 폭 79.0 인치 2007.0 mm Less

폭(최대 각도) 69.0 인치 1750.0 mm Less
블레이드 높이 24.0 인치 619.0 mm Less
작업 툴 길이 40.0 인치 1028.0 mm Less
산적 용량 1082.0 lb 491.0 kg Less
커팅 엣지 두께 0.63 인치 16.0 mm Less