전체 폭 | 83.3 in 2115 mm |
스위핑 폭 | 73.4 in 1865 mm |
브러시 직경 | 26 in 660 mm |
필수 유압 | 표준 흐름 표준 흐름 |
높이 | 31.2 in 793 mm |
길이 | 58.7 in 1490 mm |
무게 | 1036.2 lb 470 kg |
필수 유압 흐름 | 30~83L/min(8~22gpm) 30~83L/min(8~22gpm) |
최적 유압 | 145~227bar(2100~3300psi) 145~227bar(2100~3300psi) |
모터 배기량 | 24 in³/rev 393 cm³/rev |
최대 흐름에서의 브러시 속도 | 190rpm 190rpm |
호퍼 용량 | 0.6 yd³ 0.49 m³ |
거터 브러시 무게 | 88.2 lb 40 kg |
구동 방법 | 직접 구동 직접 구동 |