스튜디오 샷

브러시커터 BRX118 산업용

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

전체 폭
75.2 in
1911 mm
절단 폭
72 in
1829 mm
최대 절단 직경
8 in
203 mm

개요

Cat® 산업용 브러시 커터는 정식 유지 관리, 토지 개간 및 브러시 절단에 가장 적합합니다.

다음에 대한 제품 사양 BRX118 산업용

전체 폭 75.2 in 1911 mm
절단 폭 72 in 1829 mm
최대 절단 직경 8 in 203 mm
필수 유압 표준 흐름 표준 흐름
전장 85.4 in 2170 mm
전체 높이 28.9 in 733 mm
무게 2363.4 lb 1072 kg
최적 유압 흐름 76~87L/min(20~23gpm) 76~87L/min(20~23gpm)
최적 유압 200~230bar(2800~3300psi) 200~230bar(2800~3300psi)
팁 속도(흐름에 따라 달라짐) 2,436~2,772mpm(7,992~9,094fpm) 2,436~2,772mpm(7,992~9,094fpm)
모터 배기량 9.8 in³/rev 160 cm³/rev
구동축 토크 369~566N·m(272~417lb/ft) 369~566N·m(272~417lb/ft)

BRX118 산업용이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  BRX118 산업용

더 많은 혜택 보기