Cat® 산업용 브러시커터는 고속도로 중앙 분리대나 공공시설 지역권에서 또는 주택, 공원 및 휴식 공간을 위한 초기 개간을 위해 우거진 수풀을 제거하는 데 사용됩니다.
완벽하게 균형 잡힌 블레이드 캐리어는 블레이드 4개를 보관하며 불필요한 진동을 방지합니다. 무게가 409kg(900lb)인 블레이드 캐리어는 탁월한 블레이드 관성을 제공합니다. 관성이 높아 블레이드는 무성한 수풀 속에서도 움직일 수 있습니다.
경화된 역 블레이드는 뛰어난 자재 절단력과 높은 성능 및 견고함을 제공합니다. 블레이드는 볼트 3개를 이용해 블레이드 캐리어에 부착되며, 볼트는 프레임 상단의 제어 패널에서 쉽게 분리할 수 있습니다.
공동 현상 방지 밸브는 중요한 모터 구성품을 보호하여 툴 수명을 늘리고 장비와 툴의 적절한 성능을 보장합니다.
유압 시스템의 통합된 축압기는 공동 현상 방지 밸브와 함께 작동하여 구동 모터의 압력 변화 폭을 줄입니다. 장비를 정지하면 축압기는 오일을 모터로 보내 구동 트레인 속도를 천천히 낮춥니다. 따라서 모터와 공동 현상에서 발생하는 소음이 감소합니다.
중부하 작업용 스키드는 평탄하지 않은 지역에서도 브러시 커터를 쉽게 움직이면서도 작업 툴과 장비의 안정성을 유지할 수 있게 합니다.
블레이드로 들어가는 잎을 제어하고 유도합니다. 푸시 바는 주위에 있는 사람을 보호할 수 있도록 블레이드 앞쪽으로 돌출됩니다.
산업용 브러시 커터는 표준 유속, 높은 유속 XPS와 높은 유속 XHP 유압장치와 어울리도록 설계되었습니다. 각 유압 플랫폼은 회수 시간이 최적화되고 캐리어의 열 부하가 줄어들어 고온 환경에서도 작업할 수 있습니다.
중요한 지역에서 견고함을 유지하며 자재의 멀칭 전달을 지원하는 강화된 코너 거싯 덕분에 툴 수명이 연장됩니다. 중부하 작업용 베어링 케이스는 볼트 8개를 이용해 블레이드 캐리어를 구동 계통에 단단하게 부착합니다.
툴에 장착하며 이물질을 차단하는 이 홀더에는 작업 툴을 올바르게 조작하는 데 필요한 모든 작동 및 정비 매뉴얼이 있습니다.