개요
Cat® 산업용 브러시 커터는 정식 유지 관리, 토지 개간 및 브러시 절단에 가장 적합합니다.
표시 중: 1-6 / 10
| 전체 폭 | 75.2 in 1911 mm |
| 절단 폭 | 72 in 1829 mm |
| 최대 절단 직경 | 8 in 203 mm |
| 필수 유압 | XHP/XE XHP/XE |
| 전체 길이 | 85.4 in 2170 mm |
| 전체 높이 | 28.9 in 733 mm |
| 무게 | 2363.4 lb 1072 kg |
| 최적 유압 흐름 | 150~155L/min(40~41gpm) 150~155L/min(40~41gpm) |
| 최적 유압 | 200~280bar(2800~4100psi) 200~280bar(2800~4100psi) |
| 팁 속도(흐름에 따라 달라짐) | 4,020~4,140mpm(13,189~13,583fpm) 4,020~4,140mpm(13,189~13,583fpm) |
| 모터 배기량 | 11.9 in³/rev 195 cm³/rev |
| 구동축 토크 | 444~829N·m(327~611lb/ft) 444~829N·m(327~611lb/ft) |