Cat® 브러시커터는 고속도로 중앙 분리대나 공공시설 지역권에서 또는 주택, 공원 및 휴식 공간을 위한 초기 개간을 위해 우거진 수풀을 제거하는 데 사용됩니다.
고강도 블레이드이 뛰어난 절단 작업과 견고함을 제공하며, 우거진 수풀을 멀칭할 수도 있습니다. 완벽하게 균형 잡힌 블레이드 캐리어는 불필요한 진동을 방지합니다. 테이퍼형 블레이드 캐리어는 커터가 그루터기와 바위 위를 지나게 합니다.
수명이 긴 모터와 기어를 적용하여 수 년 동안 고속 블레이드 성능을 늘릴 수 있습니다. 밀폐된 기어박스에 있는 가공 및 열처리한 기어가 토크를 모터에서 블레이드 캐리어로 오랫동안 안정적으로 전달합니다.
모터 보호 가드는 이물질이 모터와 변속기에 닿지 않게 합니다. 볼트 모음을 제거하면 이 힌지 가드를 옮겨 모터와 변속기에 쉽게 접근할 수 있습니다.
아연 도금 코일 체인(7.9mm[5/16인치] 방진)은 전방과 후방에서 이물질을 차단하여 날리는 이물질과 자재의 양을 제한합니다.
중부하 작업용 스키드는 평탄하지 않은 지역에서도 브러시 커터를 쉽게 움직이면서도 작업 툴과 장비의 안정성을 유지할 수 있게 합니다.