브러시커터 BR320

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

전체 폭
80 in
2032 mm
절단 폭
78 in
1981 mm
최대 절단 직경
3 in
76 mm

개요

Cat® 브러시 커터는 땅과 우거진 수풀을 정리하는 용도로 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 BR320

전체 폭 80 in 2032 mm
절단 폭 78 in 1981 mm
최대 절단 직경 3 in 76 mm
필수 유압 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS
전장 91 in 2311 mm
전체 높이 20.9 in 531 mm
무게 1179.5 lb 535 kg
최적 유압 흐름 76~130L/min(20~34gpm) 76~130L/min(20~34gpm)
최적 유압 150~~280bar(2176~4065psi) 150~~280bar(2176~4065psi)
팁 속도(흐름에 따라 달라짐) 4,176~6,032mpm(13,700~19,790fpm) 4,176~6,032mpm(13,700~19,790fpm)
모터 배기량 12 in³/rev 196 cm³/rev
구동축 토크 297~554N·m(219~409lb/ft) 297~554N·m(219~409lb/ft)

BR320이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원