1.3m3(1.75yd3) 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

적재, 운반 덤프 및 일반 청소 작업을 수행합니다.

단위:
95.8 인치 2434.0 mm Less

정격 버킷 용량 (2) 39.4 인치 1001.7 mm Less
산적 용량 1472.9 lb 668.1 kg Less
길이 40.3 인치 1024.0 mm Less
용량 1.75 yd³ 1.34 m³ Less
베이스 엣지 두께 1.0 인치 25.0 mm Less