1.2m3(1.5yd3) 핀 부착

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

재처리, 클램핑, 도징, 정지 작업, 고르기 및 덤프를 지원하는 탁월한 다기능성.

단위:
95.5 인치 2425.0 mm Less

정격 버킷 용량 (2) 41.7 인치 1058.6 mm Less
산적 용량 2105.0 lb 954.8 kg Less
작업 툴 길이 37.4 인치 951.2 mm Less
용량 1.5 yd³ 1.15 m³ Less
베이스 엣지 두께 0.8 인치 20.0 mm Less
커팅 엣지 두께 0.7 인치 19.0 mm Less
죠 개구부 23.7 인치 602.0 mm Less