1.1m3(1.4yd3) 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

재처리, 클램핑, 도징, 정지 작업, 고르기 및 덤프를 지원하는 탁월한 다기능성.

단위:
95.5 인치 2425.0 mm Less

용량

용량 1.4 yd³ 1.07 m³ Less

정격 버킷 용량 (2) 39.5 인치 1003.5 mm Less
산적 용량 1787.9 lb 811.0 kg Less
용량 1.4 yd³ 1.1 m³ Less
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착 Less
중량 1655.0 lb 751.0 kg Less
95.0 인치 2425.0 mm Less
길이 37.4 인치 951.1 mm Less
베이스 엣지 두께 0.8 인치 20.0 mm Less
죠 개구부 23.7 인치 602.0 mm Less
커팅 엣지 두께 0.7 인치 19.0 mm Less
클램 앵글 76도 76도 Less

작업

건설, 조경, 산업 및 철거 작업 현장에서 굴착, 도징, 클램핑, 뒤로 끄는 작업, 정지 작업 및 고르기 작업을 수행하는 데 이상적입니다.

버킷 설계

죄는 힘이 탁월하여 수목, 묶여 있지 않은 스텀프, 덤불, 재활용 이물질 및 파이프와 같이 모양이 불규칙한 대형 물체를 단단히 잡을 수 있으므로 장비의 다기능성이 향상됩니다.

지상 결합 작업 툴

베이스 버킷을 볼트 연결식 커팅 엣지 및 볼트 연결식 이빨과 함께 사용할 수도 있습니다.