305mm(12인치), 핀 부착

산호 버킷 305mm(12인치), 핀 부착

견적 요청 지금 구매

주요 사양

12 in
305 mm
용량
2.3 ft³
65 l
무게
271.2 lb
123 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

작업

작업

미국 동남부 해안에서 볼 수 있는 것 같은 바위가 많은 산호 환경에서의 작업용으로 특수 설계되었습니다.
버킷 형상

버킷 형상

자재가 보다 쉽게 흐를 수 있도록 버킷 형상을 개선했습니다. 버킷 측면 벽이 테이퍼 처리되어 점착성 자재를 보다 쉽게 덤프할 수 있습니다.
견고한 디자인

견고한 디자인

Cat® 버킷은 탁월한 생산성과 신뢰성을 제공하고 긴 수명을 고려하여 설계되었습니다.
인양 고리

인양 고리

운전자는 버킷 뒷면에 있는 인양 고리를 이용해 인양 태클로 경량재를 들어 올릴 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 305mm(12인치), 핀 부착

12 in 305 mm
용량 2.3 ft³ 65 l
무게 271.2 lb 123 kg
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
팁 반경 33.7 in 855 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

305mm(12인치), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도