1,219mm(48인치) 핀 부착

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

도랑 작업, 경사면 절삭, 정지 작업 및 마무리 작업에 최적의 성능을 제공합니다.

단위:
48.0 인치 1219.0 mm Less
용량 13.0 ft³ 368.0 l Less
무게 451.9 lb 205.0 kg Less
베이스 엣지 두께 0.9 인치 22.4 mm Less
팁 반경 31.0 인치 797.0 mm Less
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착 Less

작업

도랑 작업, 경사면 절삭, 정지 작업 및 마무리 작업에 최적의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

버킷 형상

자재가 보다 쉽게 흐를 수 있도록 버킷 형상을 개선했습니다. 버킷 측면 벽이 테이퍼 처리되어 점착성 자재를 보다 손쉽게 덤프할 수 있습니다.

견고한 설계

Cat® 버킷은 탁월한 생산성과 안정성을 제공하고 수명 연장을 고려하여 설계되었습니다.