1,372mm(54인치) 핀 부착

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

도랑 작업, 경사면 절삭, 정지 작업 및 마무리 작업에 최적의 성능을 제공합니다.

단위:
54.0 인치 1372.0 mm Less

용량 14.8 ft³ 419.0 l Less
산적 용량 491.6 lb 223.0 kg Less
베이스 엣지 두께 0.9 인치 22.4 mm Less
이빨 포함 팁 반경 31.0 인치 797.0 mm Less