폭 | 59.1 인치 1500 mm |
용량 | 10.2 ft³ 290 리터 |
무게 | 319.7 lb 145 kg |
베이스 엣지 두께 | 0.8 인치 20 mm |
팁 반경 | 25.5 인치 647 mm |
인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
도랑 작업, 경사면 절삭, 그레이딩 작업 및 마무리 작업에 최적의 성능을 제공합니다.
폭 | 59.1 인치 1500 mm |
용량 | 10.2 ft³ 290 리터 |
무게 | 319.7 lb 145 kg |
베이스 엣지 두께 | 0.8 인치 20 mm |
팁 반경 | 25.5 인치 647 mm |
인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |