305mm(12인치) 핀 부착

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

반암석 토양에 사용하거나 단단한 제방용 자재를 파쇄 및 제거해야 할 때 이상적입니다.

단위:
12.0 인치 305.0 mm Less

산적 용량 238.1 lb 108.0 kg Less
베이스 엣지 두께 1.0 인치 25.0 mm Less
이빨 포함 팁 반경 36.0 인치 909.0 mm Less
용량 2.8 ft³ 79.0 l Less
핀 부착 핀 부착 Less

작업

Cat® 중부하 작업용 버킷은 반암석 토양에 사용하거나 단단한 제방용 자재를 파쇄 및 제거해야 할 때 적합합니다.

버킷 형상

자재가 보다 쉽게 흐를 수 있도록 버킷 형상을 개선했습니다. 버킷 측면 벽이 테이퍼 처리되어 점착성 자재를 보다 손쉽게 덤프할 수 있습니다.

견고한 설계

Cat 버킷은 탁월한 생산성과 안정성을 제공하고 수명 연장을 고려하여 설계되었습니다.