406mm(16인치) 핀 부착

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

반암석 토양에 사용하거나 단단한 제방용 자재를 파쇄 및 제거해야 할 때 이상적입니다.

단위:
16.0 인치 406.0 mm Less

용량 3.7 ft³ 105.0 l Less
산적 용량 280.0 lb 127.0 kg Less
베이스 엣지 두께 1.0 인치 25.0 mm Less
이빨 포함 팁 반경 36.0 인치 909.0 mm Less