762mm(30인치) 핀 부착

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

반암석 토양에 사용하거나 단단한 제방용 자재를 파쇄 및 제거해야 할 때 이상적입니다.

단위:
30.0 인치 762.0 mm Less

용량 8.2 ft³ 232.0 l Less
산적 용량 368.2 lb 167.0 kg Less
베이스 엣지 두께 1.0 인치 25.0 mm Less
이빨 포함 팁 반경 36.0 인치 909.0 mm Less