폭 | 4.5 인치 114 mm |
용량 | 4.2 ft³ 120 리터 |
무게 | 1009.7 lb 458 kg |
베이스 엣지 두께 | 0.8 인치 20 mm |
팁 반경 | 35.8 인치 909 mm |
인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
부드러운 토사 또는 진흙에서의 경부하 굴삭에 맞게 설계되었습니다.
폭 | 4.5 인치 114 mm |
용량 | 4.2 ft³ 120 리터 |
무게 | 1009.7 lb 458 kg |
베이스 엣지 두께 | 0.8 인치 20 mm |
팁 반경 | 35.8 인치 909 mm |
인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |