| 폭 | 59.1 in 1500 mm |
| 용량 | 16.2 ft³ 460 l |
| 무게 | 1190.5 lb 540 kg |
| 베이스 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 팁 반경 | 43.3 in 1099 mm |
| 필수 유압 | 1차 보조 1차 보조 |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착(핀 그래버) 핀 부착(핀 그래버) |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 1500mm(59인치)
1500mm(59인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 백호 후방
1500mm(59인치)
선택됨
- 폭
- 59.1 in
- 1500 mm
- 용량
- 16.2 ft³
- 460 l
- 무게
- 1190.5 lb
- 540 kg
버킷 - 백호 후방
1200mm(47인치)
- 폭
- 47.2 in
- 1200 mm
- 용량
- 12.7 ft³
- 360 l
- 무게
- 1036.2 lb
- 470 kg