폭 | 74.4 인치 1890 mm |
무게 | 869 lb 394.2 kg |
높이 | 36.8 인치 935 mm |
길이 | 36.3 인치 923 mm |
용량 | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
베이스 엣지 두께 | 0.8 인치 20 mm |
커팅 엣지 두께 | 0.6 인치 16 mm |
인터페이스 유형 | 스키드 조향 커플러 스키드 조향 커플러 |
다양한 작업에서 다양한 자재를 적재, 운반, 고르기, 정지 및 덤프하는 데 사용됩니다.
폭 | 74.4 인치 1890 mm |
무게 | 869 lb 394.2 kg |
높이 | 36.8 인치 935 mm |
길이 | 36.3 인치 923 mm |
용량 | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
베이스 엣지 두께 | 0.8 인치 20 mm |
커팅 엣지 두께 | 0.6 인치 16 mm |
인터페이스 유형 | 스키드 조향 커플러 스키드 조향 커플러 |