폭 | 81.0 인치 2060.0 mm |
무게 | 1398.0 lb 634.0 kg |
높이 | 37.0 인치 933.0 mm |
길이 | 39.0 인치 996.0 mm |
용량 | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
죠 개구부 | 29.2 인치 743.0 mm |
클램 앵글 | 87도 87도 |
베이스 엣지 두께 | 0.8 인치 20.0 mm |
인터페이스 유형 | ISO 커플러 ISO 커플러 |
Features
건설, 조경, 산업 및 철거 작업 현장에서 굴착, 도징, 클램핑, 뒤로 끄는 작업, 정지 작업 및 고르기 작업을 수행하는 데 이상적입니다.
죄는 힘이 탁월하여 수목, 묶여 있지 않은 스텀프, 덤불, 재활용 이물질 및 파이프와 같이 모양이 불규칙한 대형 물체를 단단히 잡을 수 있으므로 장비의 다기능성이 향상됩니다.
버킷 클램 죠 개구부를 통해 버킷을 도징 블레이드로 사용할 수 있습니다.
톱니형 클램 측면 엣지가 자재를 잡을 수 있는 그립 면 역할을 합니다.
베이스 버킷을 볼트 연결식 커팅 엣지 및 볼트 연결식 이빨과 함께 사용할 수도 있습니다.