개요
Cat® 버킷은 단순한 추가 부품이 아니라 Cat 장비의 확장 제품군으로서 제작됩니다. 각 버킷은 굴삭기와 완벽한 균형을 이루기 때문에 사용자는 연료 효율이나 장비 안전성을 떨어트리지 않고 부하를 처리할 수 있습니다. 장비는 더 빨리 메우고, 부하를 유지하고, 작업을 처리하도록 제작됩니다.
Cat® 버킷은 단순한 추가 부품이 아니라 Cat 장비의 확장 제품군으로서 제작됩니다. 각 버킷은 굴삭기와 완벽한 균형을 이루기 때문에 사용자는 연료 효율이나 장비 안전성을 떨어트리지 않고 부하를 처리할 수 있습니다. 장비는 더 빨리 메우고, 부하를 유지하고, 작업을 처리하도록 제작됩니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 36 in 900 mm |
| 용량 | 0.69 yd³ 0.53 m³ |
| 무게 | 905 lb 411 kg |
| 인터페이스 | 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 |
| 어댑터 수량 | 5 5 |
| 어댑터 크기 | J250 J250 |
| 엣지 유형 | 직선 직선 |
일반 부하 작업용 버킷
일반 부하 작업용 버킷을 장착한 336F
일반 부하 작업용 버킷으로 730C 굴절식 트럭에 적재 중인 336F 굴삭기
일반 부하 작업용 버킷으로 도랑 굴착 작업 중인 311F RR
일반 부하 작업용 버킷으로 트럭 적재 작업 중인 320 중형 굴삭기
일반 부하 작업용 버킷으로 굴착 중인 M317F