일반 부하 작업용 버킷 900mm(36인치): 484-0191

일반 부하 일반 부하 작업용 버킷 900mm(36인치): 484-0191

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

36 in
900 mm
용량
0.69 yd³
0.53 m³
무게
942 lb
428 kg

개요

Cat® 버킷은 단순한 추가 부품이 아니라 Cat 장비의 확장 제품군으로서 제작됩니다. 각 버킷은 굴삭기와 완벽한 균형을 이루기 때문에 사용자는 연료 효율이나 장비 안전성을 떨어트리지 않고 부하를 처리할 수 있습니다. 장비는 더 빨리 메우고, 부하를 유지하고, 작업을 처리하도록 제작됩니다.

다음에 대한 제품 사양 일반 부하 작업용 버킷 900mm(36인치): 484-0191

36 in 900 mm
용량 0.69 yd³ 0.53 m³
무게 942 lb 428 kg
인터페이스 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오
어댑터 수량 5 5
어댑터 크기 J250 J250
엣지 유형 직선 직선

일반 부하 작업용 버킷 900mm(36인치): 484-0191이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

일반 부하 작업용 버킷

일반 부하 작업용 버킷을 장착한 336F

일반 부하 작업용 버킷으로 730C 굴절식 트럭에 적재 중인 336F 굴삭기

일반 부하 작업용 버킷으로 도랑 굴착 작업 중인 311F RR

일반 부하 작업용 버킷으로 트럭 적재 작업 중인 320 중형 굴삭기

일반 부하 작업용 버킷으로 굴착 중인 M317F

일반 부하 작업용 버킷
일반 부하 작업용 버킷을 장착한 336F
일반 부하 작업용 버킷으로 730C 굴절식 트럭에 적재 중인 336F 굴삭기
일반 부하 작업용 버킷으로 도랑 굴착 작업 중인 311F RR
일반 부하 작업용 버킷으로 트럭 적재 작업 중인 320 중형 굴삭기
일반 부하 작업용 버킷으로 굴착 중인 M317F