일반 부하 작업용 버킷 1,200mm(47인치): 433-0313

일반 부하 작업용 버킷 1,200mm(47인치): 433-0313 일반 부하

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

폭
47 in
1200 mm
용량
1.05 yd³
0.80 m³
무게
1492 lb
677 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

고성능

고성능

  • Cat 장비를 돌파력 및 장비 출력의 극대화를 위해 특수 목적용으로 설계된 Cat 버킷과 적절히 조합하여, 생산성을 극대화할 수 있습니다.
  • 이중 반경 셸 프로필을 통해 버킷으로 유입되는 자재 흐름을 개선할 수 있습니다. 힐 간극을 확대하면 버킷 하단이 끌리지 않아 정비 비용이 절감됩니다.
  • 연료 소모량은 굴착 작업 시에 급증합니다. Cat 버킷은 자재를 빠르게 관통하여 장비의 전체적인 운영 효율을 향상시키도록 설계되었습니다.
  • 짧은 시간에 더 많은 자재를 적재합니다. 매 적재 동작마다 버킷의 특수한 형상과 사이드바가 자재의 버킷 이탈을 막아줍니다.
안정성 및 내구성

안정성 및 내구성

  • 버킷의 장기적인 구조적 무결성을 신뢰해도 좋습니다. 통합된 힌지 플레이트로 굴착력을 용접식 힌지 플레이트보다 더 효과적으로 힘을 분배할 수 있습니다
  • Cat 버킷은 특히 과도한 마모 지역의 경우, 고강도, 내마모성 강철로 제작됩니다
  • Cat 지상 결합 작업 툴(GET)로 자재와 주로 많이 접촉되는 버킷의 마모가 심한 부분을 보호합니다
  • Cat® Advansys™ GET로 까다로운 작업에서 높은 생산성을 올리고, 자재 침투력을 향상시키고, 사이클 시간을 가속화합니다
  • Advansys 해머 미사용 GET 계통으로 팁을 그 어느 때보다 빠르게 장착하고 제거합니다
  • CapSure Retention으로 기본적인 공구만을 사용하여 팁과 어댑터를 안전하게 장착합니다
  • 버킷과 작업 용도의 조합에 적합한 GET를 선택하여 정비 비용을 절감합니다. 버킷 팁을 특정한 작업 요구 사항에 맞춰 다양한 선택사양으로 사용할 수 있습니다.
커플러 사용 시의 다기능성 및 편의성

커플러 사용 시의 다기능성 및 편의성

  • 한 장비에서 여러 개의 버킷과 기타 어탯치먼트를 관리함으로써 커플러 계통의 관리가 용이해집니다. 비슷한 크기의 여러 대의 장비가 커플러를 공유할 수 있으며, 커플러를 사용할 경우, 안전한 운전실을 벗어나지 않고도 몇 초 내에 어탯치먼트를 교체할 수 있습니다.
  • 장비에 직접 핀으로 고정할 수 있는 버킷은 핀 그래버 성능 버킷을 제외한 Cat® 핀 그래버 커플러와도 호환됩니다. 핀 그래버 성능 버킷에는 돌파력을 극대화하는 매립형 핀이 있으므로, Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용할 경우 버킷의 사이클 시간을 가속화할 수 있습니다.
  • Cat 핀 그래버 커플러를 사용할 경우 운전자가 버킷을 손쉽게 반위 및 사각 모서리로 들어 올려 세척할 수 있습니다.
  • 커플러의 보조 래치로부터 수신되는 가청 신호 및 가시 신호와 함께, 어탯치먼트를 항상 운전자의 시선상에서 확보해야 합니다.
  • Cat 핀 그래버 커플러는 311-352 트랙형 굴삭기 및 모든 휠형 굴삭기와 호환됩니다. 도랑용 폭 커플러도 사용 가능합니다.
  • CW 전용 커플러 계통과 호환되는 어탯치먼트는 고정식 퀵 커플러 힌지를 사용합니다. CW 전용 커플러에는 어탯치먼트를 안전하게 보호하는 웨지 스타일 잠금 계통이 장착되어 있습니다.
  • CW 전용 커플러는 모든 트랙형 및 휠형 굴삭기에 사용할 수 있습니다.
통합된 Cat Connect 기술로 효율성 및 생산성 향상

통합된 Cat Connect 기술로 효율성 및 생산성 향상

  • 적합한 버킷을 찾느라 시간을 허비할 필요가 없습니다. Cat 자산 추적 기능 탑재된 버킷을 선택할 수 있습니다.
  • 하나의 소스에서 모든 어탯치먼트와 장비를 전체적으로 추적할 수 있습니다. VisionLink®에서 Product Link™ 구독 장비와 함께, 자산 추적 기능이 있는 버킷을 확인할 수 있습니다.
  • 자산을 안전하게 보호하십시오. 자산이 현장 경계를 벗어날 경우, 자산 추적 기능이 탑재된 버킷이 경고를 발신합니다.
Cat

일반 부하 작업 - 범용 적재 및 자재 이동

  • 450~2,600mm(18~102인치) 범위의 폭과 다양한 용량으로 제공되는 일반 부하 작업용 버킷은 모든 크기의 굴삭기에 대한 해답입니다.
  • 일반 부하 작업용 버킷은 흙, 양토 및 작은 자갈과 같은 재질과 팁 수명이 800시간을 초과하는 경우에 최적입니다.
  • 일반 부하 작업용 버킷의 측면, 하단 및 베이스를 따라 플레이트를 추가할 경우, 그 수명을 유틸리티 작업용 버킷의 수명보다 길게 연장할 수 있습니다.
  • 레벨링 엣지형 또는 와이드 팁형 일반 부하 작업용 버킷을 사용할 경우, 도랑을 메우고 바닥을 정지할 수 있으며 어떠한 작업이든 매끄러운 마감이 가능합니다.
  • 일반 부하 작업용 버킷을 장비에 직접 장착하는 방식 외에, Cat 핀 그래버 커플러 또는 CW 전용 커플러와 함께 사용할 수도 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 일반 부하 작업용 버킷 1,200mm(47인치): 433-0313

폭 47 in 1200 mm
용량 1.05 yd³ 0.80 m³
무게 1492 lb 677 kg
인터페이스 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오
어댑터 수량 6 6
어댑터 크기 J300 J300
엣지 유형 직선 직선

일반 부하 작업용 버킷 1,200mm(47인치): 433-0313이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

일반 부하 작업용 버킷

일반 부하 작업용 버킷을 장착한 336F

일반 부하 작업용 버킷으로 730C 굴절식 트럭에 적재 중인 336F 굴삭기

일반 부하 작업용 버킷으로 도랑 굴착 작업 중인 311F RR

일반 부하 작업용 버킷으로 트럭 적재 작업 중인 320 중형 굴삭기

일반 부하 작업용 버킷으로 굴착 중인 M317F

일반 부하 작업용 버킷
일반 부하 작업용 버킷을 장착한 336F
일반 부하 작업용 버킷으로 730C 굴절식 트럭에 적재 중인 336F 굴삭기
일반 부하 작업용 버킷으로 도랑 굴착 작업 중인 311F RR
일반 부하 작업용 버킷으로 트럭 적재 작업 중인 320 중형 굴삭기
일반 부하 작업용 버킷으로 굴착 중인 M317F