개요
Cat® 버킷은 단순한 추가 부품이 아니라 Cat 장비의 확장 제품군으로서 제작됩니다. 각 버킷은 굴삭기와 완벽한 균형을 이루기 때문에 사용자는 연료 효율이나 장비 안전성을 떨어트리지 않고 부하를 처리할 수 있습니다. 장비는 더 빨리 메우고, 부하를 유지하고, 작업을 처리하도록 제작됩니다.
Cat® 버킷은 단순한 추가 부품이 아니라 Cat 장비의 확장 제품군으로서 제작됩니다. 각 버킷은 굴삭기와 완벽한 균형을 이루기 때문에 사용자는 연료 효율이나 장비 안전성을 떨어트리지 않고 부하를 처리할 수 있습니다. 장비는 더 빨리 메우고, 부하를 유지하고, 작업을 처리하도록 제작됩니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 50 in 1250 mm |
| 용량 | 1.31 yd³ 1.00 m³ |
| 무게 | 1800 lb 816 kg |
| 인터페이스 | 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 |
| 어댑터 수량 | 5 5 |
| 어댑터 크기 | J350 J350 |
| 엣지 유형 | 직선 직선 |