개요
Cat® 버킷은 단순한 추가 부품이 아니라 Cat 장비의 확장 제품군으로서 제작됩니다. 각 버킷은 굴삭기와 완벽한 균형을 이루기 때문에 사용자는 연료 효율이나 장비 안전성을 떨어트리지 않고 부하를 처리할 수 있습니다. 장비는 더 빨리 메우고, 부하를 유지하고, 작업을 처리하도록 제작됩니다. 일부 어탯치먼트는 일부 지역에서는 출시되지 않았습니다. 해당 지역에서 특정 어탯치먼트의 사용 여부는 Cat 특약점에 문의하십시오.
Cat® 버킷은 단순한 추가 부품이 아니라 Cat 장비의 확장 제품군으로서 제작됩니다. 각 버킷은 굴삭기와 완벽한 균형을 이루기 때문에 사용자는 연료 효율이나 장비 안전성을 떨어트리지 않고 부하를 처리할 수 있습니다. 장비는 더 빨리 메우고, 부하를 유지하고, 작업을 처리하도록 제작됩니다. 일부 어탯치먼트는 일부 지역에서는 출시되지 않았습니다. 해당 지역에서 특정 어탯치먼트의 사용 여부는 Cat 특약점에 문의하십시오.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 66 in 1650 mm |
| 용량 | 3.15 yd³ 2.41 m³ |
| 무게 | 4519 lb 2050 kg |
| 인터페이스 | CW-45 전용 커플러와 함께 사용하는 경우 CW-45 전용 커플러와 함께 사용하는 경우 |
| 어댑터 수량 | 5 5 |
| 어댑터 크기 | Cat Advansys 110 Cat Advansys 110 |
| 엣지 유형 | 직선 직선 |