| 폭 | 54 in 1350 mm |
| 용량 | 1.9 yd³ 1.45 m³ |
| 무게 | 4850 lb 1243 kg |
| 인터페이스 | 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 |
| 어댑터 수량 | 7 7 |
| 어댑터 크기 | K90 K90 |
| 엣지 유형 | 직선 직선 |
개요
Cat® 버킷은 단순한 추가 부품이 아니라 Cat 장비의 확장 제품군으로서 제작됩니다. 각 버킷은 굴삭기와 완벽한 균형을 이루기 때문에 사용자는 연료 효율이나 장비 안전성을 떨어트리지 않고 부하를 처리할 수 있습니다. 장비는 더 빨리 메우고, 부하를 유지하고, 작업을 처리하도록 제작됩니다. 일부 어탯치먼트는 일부 지역에서는 출시되지 않았습니다. 해당 지역에서 특정 어탯치먼트의 사용 여부는 Cat 특약점에 문의하십시오.
기능 살펴보기
- Cat 장비를 돌파력 및 장비 출력의 극대화를 위해 특수 목적용으로 설계된 Cat 버킷과 적절히 조합하여, 생산성을 극대화할 수 있습니다.
- 이중 반경 셸 프로필을 통해 버킷으로 유입되는 자재 흐름을 개선할 수 있습니다. 힐 간극을 확대하면 버킷 하단이 끌리지 않아 정비 비용이 절감됩니다.
- 연료 소모량은 굴착 작업 시에 급증합니다. Cat 버킷은 자재를 빠르게 관통하여 장비의 전체적인 운영 효율을 향상시키도록 설계되었습니다.
- 짧은 시간에 더 많은 자재를 적재합니다. 매 적재 동작마다 버킷의 특수한 형상과 사이드바가 자재의 버킷 이탈을 막아줍니다.
- 버킷의 장기적인 구조적 무결성을 신뢰해도 좋습니다. 통합된 힌지 플레이트로 굴착력을 용접식 힌지 플레이트보다 더 효과적으로 힘을 분배할 수 있습니다
- Cat 버킷은 특히 과도한 마모 지역의 경우, 고강도, 내마모성 강철로 제작됩니다
- Cat 지상 결합 작업 툴(GET)로 자재와 주로 많이 접촉되는 버킷의 마모가 심한 부분을 보호합니다
- Cat® Advansys™ GET로 까다로운 작업에서 높은 생산성을 올리고, 자재 침투력을 향상시키고, 사이클 시간을 가속화합니다
- Advansys 해머 미사용 GET 계통으로 팁을 그 어느 때보다 빠르게 장착하고 제거합니다
- CapSure Retention으로 기본적인 공구만을 사용하여 팁과 어댑터를 안전하게 장착합니다
- 버킷과 작업 용도의 조합에 적합한 GET를 선택하여 정비 비용을 절감합니다. 버킷 팁을 특정한 작업 요구 사항에 맞춰 다양한 선택사양으로 사용할 수 있습니다.
- 한 장비에서 여러 개의 버킷과 기타 어탯치먼트를 관리함으로써 커플러 계통의 관리가 용이해집니다. 비슷한 크기의 여러 대의 장비가 커플러를 공유할 수 있으며, 커플러를 사용할 경우, 안전한 운전실을 벗어나지 않고도 몇 초 내에 어탯치먼트를 교체할 수 있습니다.
- 장비에 직접 핀으로 고정할 수 있는 버킷은 핀 그래버 성능 버킷을 제외한 Cat® 핀 그래버 커플러와도 호환됩니다. 핀 그래버 성능 버킷에는 돌파력을 극대화하는 매립형 핀이 있으므로, Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용할 경우 버킷의 사이클 시간을 가속화할 수 있습니다.
- Cat 핀 그래버 커플러를 사용할 경우 운전자가 버킷을 손쉽게 반위 및 사각 모서리로 들어 올려 세척할 수 있습니다.
- 커플러의 보조 래치로부터 수신되는 가청 신호 및 가시 신호와 함께, 어탯치먼트를 항상 운전자의 시선상에서 확보해야 합니다.
- Cat 핀 그래버 커플러는 311-352 트랙형 굴삭기 및 모든 휠형 굴삭기와 호환됩니다. 도랑용 폭 커플러도 사용 가능합니다.
- CW 전용 커플러 계통과 호환되는 어탯치먼트는 고정식 퀵 커플러 힌지를 사용합니다. CW 전용 커플러에는 어탯치먼트를 안전하게 보호하는 웨지 스타일 잠금 계통이 장착되어 있습니다.
- CW 전용 커플러는 모든 트랙형 및 휠형 굴삭기에 사용할 수 있습니다.
- 적합한 버킷을 찾느라 시간을 허비할 필요가 없습니다. Cat 자산 추적 기능 탑재된 버킷을 선택할 수 있습니다.
- 하나의 소스에서 모든 어탯치먼트와 장비를 전체적으로 추적할 수 있습니다. VisionLink®에서 Product Link™ 구독 장비와 함께, 자산 추적 기능이 있는 버킷을 확인할 수 있습니다.
- 자산을 안전하게 보호하십시오. 자산이 현장 경계를 벗어날 경우, 자산 추적 기능이 탑재된 버킷이 경고를 발신합니다.
- 작업 조건이 도중에 변할 수 있는 상황이라면 450~2,150mm(18~85인치) 폭으로 제공되는 중부하 작업용 버킷이 가장 실용적인 선택안일 수 있습니다. 다양한 작업 유형을 소화하는 이 버킷의 다기능성 덕분에 팁 수명이 400~800시간인 굴삭기 버킷 중 가장 많은 선택을 받는 제품입니다.
- 중부하 작업용 버킷은 흙, 점토 및 암석이 혼합된 경우를 포함하여, 다양한 충격 및 마모 조건에서 작업할 때 최상의 효과를 발휘합니다.
- 중부하 작업용 버킷의 하단을 덮는 마모 플레이트는 일반 부하 작업용 버킷의 마모 플레이트보다 20~40% 두껍습니다.
- 측면 마모 플레이트는 일반 부하 작업 버킷용보다 최대 17~25% 두껍습니다.
- 중대형 굴삭기를 위한 중부하 작업용 버킷을 사용할 경우 사이드 바 두께를 최대 14~17% 늘릴 수 있습니다.
- 중부하 작업용 파워 버킷으로 출력과 효율을 조화시킬 경우, 파워 버킷이 돌파력 및 사이클 시간이 중요한 작업에서 최상의 효과를 발휘합니다.
- 스페이드 엣지로 암석형의 재질을 더 깊게 굴착할 수 있습니다. 스페이드 엣지로 그러한 대형 자재를 더 효과적으로 굴착하여 버킷에 담아낼 수 있습니다.
- 중부하 작업용 버킷을 장비에 직접 장착하는 방식 외에, Cat 핀 그래버 커플러 또는 CW 전용 커플러와 함께 사용할 수도 있습니다.
다음에 대한 제품 사양 중부하 작업용 버킷 1,300mm(53인치): 540-4094
중부하 작업용 버킷 1,300mm(53인치): 540-4094이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 굴삭기
중부하 작업용 버킷 1,300mm(53인치): 540-4094
선택됨
- 폭
- 54 in
- 1350 mm
- 용량
- 1.9 yd³
- 1.45 m³
- 무게
- 4850 lb
- 1243 kg
버킷 - 굴삭기
중부하 작업용 버킷 1,350mm(54인치): 550-9601
- 폭
- 54 in
- 1350 mm
- 용량
- 1.83 yd³
- 1.4 m³
- 무게
- 2361 lb
- 1071 kg
버킷 - 굴삭기
중부하 작업용 버킷 1,600mm(63인치): 566-2008
- 폭
- 63 in
- 1600 mm
- 용량
- 2.35 yd³
- 1.80 m³
- 무게
- 3109 lb
- 1410 kg