| 폭 | 59 in 1450 mm |
| 용량 | 3.12 yd³ 2.39 m³ |
| 무게 | 5445 lb 2470 kg |
| 인터페이스 | 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 |
| 어댑터 수량 | 4 4 |
| 어댑터 크기 | Cat Advansys 130 Cat Advansys 130 |
| 엣지 유형 | 스페이드 스페이드 |
개요
Cat® 버킷은 단순한 추가 부품이 아니라 Cat 장비의 확장으로서 제작됩니다. 각 버킷은 굴삭기와 완벽한 균형을 이루기 때문에 사용자는 연료 효율이나 장비 안전성을 떨어뜨리지 않고 부하를 처리할 수 있습니다. 장비는 더 빨리 메우고, 부하를 유지하고, 작업을 처리하도록 제작됩니다.
기능 살펴보기
- Cat 장비를 돌파력 및 장비 출력의 극대화를 위해 특수 목적용으로 설계된 Cat 버킷과 적절히 조합하여, 생산성을 극대화할 수 있습니다.
- 이중 반경 셸 프로필을 통해 버킷으로 유입되는 자재 흐름을 개선할 수 있습니다. 힐 간극을 확대하면 버킷 하단이 끌리지 않아 정비 비용이 절감됩니다.
- 연료 소모량은 굴착 작업 시에 급증합니다. Cat 버킷은 자재를 빠르게 관통하여 장비의 전체적인 운영 효율을 향상시키도록 설계되었습니다.
- 짧은 시간에 더 많은 자재를 적재합니다. 매 적재 동작마다 버킷의 특수한 형상과 사이드바가 자재의 버킷 이탈을 막아줍니다.
- 버킷의 장기적인 구조적 무결성을 신뢰해도 좋습니다. 통합된 힌지 플레이트로 굴착력을 용접식 힌지 플레이트보다 더 효과적으로 힘을 분배할 수 있습니다.
- Cat 버킷은 특히 과도한 마모 지역의 경우, 고강도, 내마모성 강철로 제작됩니다
- Cat 지상 결합 작업 툴(GET)로, 자재와 주로 많이 접촉되는 버킷의 마모가 심한 지역을 보호합니다
- Cat® Advansys™ GET로 까다로운 작업에서 높은 생산성을 올리고, 자재 침투력을 향상시키고, 사이클 시간을 가속화합니다
- Advansys 해머 미사용 GET 계통으로 팁을 그 어느 때보다 빠르게 장착하고 제거합니다
- CapSure Retention으로 기본적인 공구만을 사용하여 팁과 어댑터를 안전하게 장착합니다
- 버킷과 작업 용도의 조합에 적합한 GET를 선택하여 정비 비용을 절감합니다. 버킷 팁을 특정한 작업 요구 사항에 맞춰 다양한 선택사양으로 사용할 수 있습니다.
- 한 장비에서 여러 개의 버킷과 기타 어탯치먼트를 관리함으로써 커플러 계통의 관리가 용이해집니다. 비슷한 크기의 여러 대의 장비가 커플러를 공유할 수 있으며, 커플러를 사용할 경우, 안전한 운전실을 벗어나지 않고도 몇 초 내에 어탯치먼트를 교체할 수 있습니다.
- 장비에 직접 핀으로 고정할 수 있는 버킷은 핀 그래버 성능 버킷을 제외한 Cat® 핀 그래버 커플러와도 호환됩니다. 핀 그래버 성능 버킷에는 돌파력을 극대화하는 매립형 핀이 있으므로, Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용할 경우 버킷의 사이클 시간을 가속화할 수 있습니다.
- Cat 핀 그래버 커플러를 사용할 경우 운전자가 버킷을 손쉽게 반위 및 사각 모서리로 들어올려 세척할 수 있습니다.
- 커플러의 보조 래치로부터 수신되는 가청 신호 및 가시 신호와 함께, 어탯치먼트를 항상 운전자의 시선상에서 확보해야 합니다.
- Cat 핀 그래버 커플러는 311-352 트랙형 굴삭기 및 모든 휠형 굴삭기와 호환됩니다. 도랑용 폭 커플러도 사용 가능합니다.
- CW 전용 커플러 계통과 호환되는 어탯치먼트는 고정식 퀵 커플러 힌지를 사용합니다. CW 전용 커플러에는 어탯치먼트를 안전하게 보호하는 웨지 스타일 잠금 계통이 장착되어 있습니다.
- CW 전용 커플러는 모든 트랙형 및 휠형 굴삭기에 사용할 수 있습니다.
- 적합한 버킷을 찾느라 시간을 허비할 필요가 없습니다. Cat 자산 추적 기능 탑재된 버킷을 선택할 수 있습니다.
- 하나의 소스에서 모든 어탯치먼트와 장비를 전체적으로 추적할 수 있습니다. VisionLink®에서 Product Link™ 구독 장비와 함께, 자산 추적 기능이 있는 버킷을 확인할 수 있습니다.
- 자산을 안전하게 보호하십시오. 자산이 현장 경계를 벗어날 경우, 자산 추적 기능이 탑재된 버킷이 경고를 발신합니다.
- 고부하 작업용 버킷을 사용한 고강도 작업에서 일관된 생산성을 유지합니다. 폭은 600~2,500mm(24~98인치)로, 팁 수명은 200~400시간으로 제공됩니다.
- 고부하 작업용 버킷의 진가가 확인되는 작업으로는 고 규사 작업, 현무암 작업, 발파된 화강암 작업을 들 수 있습니다.
- 고부하 작업용 버킷의 하단을 덮는 마모 플레이트는 중부하 작업용 버킷의 마모 플레이트보다 17~38% 두껍습니다.
- 고부하 작업용 파워 버킷으로 출력과 효율을 조화시키십시오. 파워 버킷은 돌파력 및 사이클 시간이 중요한 작업에서 최상의 효과를 발휘합니다.
- 스페이드 엣지로 암석형의 재질을 더 깊게 굴착할 수 있습니다. 스페이드 엣지로 그러한 대형 자재를 더 효과적으로 굴착하여 버킷에 담아낼 수 있습니다.
- 고부하 작업용 버킷을 장비에 직접 장착하는 방식 외에, Cat 핀 그래버 커플러 또는 CW 전용 커플러와 함께 사용할 수도 있습니다.
다음에 대한 제품 사양 고부하 작업용 버킷 1,450mm(59인치): 568-7616
고부하 작업용 버킷 1,450mm(59인치): 568-7616이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 굴삭기
고부하 작업용 버킷 1,450mm(59인치): 568-7616
선택됨
- 폭
- 59 in
- 1450 mm
- 용량
- 3.12 yd³
- 2.39 m³
- 무게
- 5445 lb
- 2470 kg
버킷 - 굴삭기
고부하 작업용 버킷 1,650mm(65인치): 519-2235
- 폭
- 65 in
- 1650 mm
- 용량
- 3.15 yd³
- 2.41 m³
- 무게
- 5697 lb
- 2584 kg
버킷 - 굴삭기
고부하 작업용 버킷 2,500mm(95인치): 519-5461
- 폭
- 95 in
- 2500 mm
- 용량
- 7.85 yd³
- 6 m³
- 무게
- 2000 lb
- 907 kg
미디어 갤러리
사진
고부하 작업용 버킷
고부하 작업용 버킷으로 굴절식 트럭에 적재 중인 374F
고부하 작업용 버킷으로 암반을 트럭에 적재 중인 390F
고부하 작업용 버킷을 포함한 암반을 트럭에 적재 중인 336 대형 굴삭기