1,200mm(47in), 360L(12.7ft3), 핀 부착, 50mm(2in)

1,200mm(47in), 360L(12.7ft3), 핀 부착, 50mm(2in) 틸트 디치 클리닝 버킷 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

47.2 in
1200 mm
용량
12.7 ft³
360 l
무게
1045 lb
474 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

이중 실린더 설계

이중 실린더 설계

수평으로 배치된 이중 유압 실린더는 사이클 시간을 짧고 매끄럽게 하며 틸트 탄력을 최대화합니다. 버킷은 중앙에서 왼쪽 오른쪽으로 45° 기울일 수 있습니다.
표준 볼트 연결식 커팅 엣지

표준 볼트 연결식 커팅 엣지

원피스 교체형 및 역회전형 볼트 연결식 경화 커팅 엣지는 긴 수명과 고성능을 제공합니다.
토크 튜브 2개

토크 튜브 2개

매우 튼튼하고 안정적인 버킷 설계뿐만 아니라, 토크 튜브 2개가 측면 엣지를 더 강하게 지지합니다.
배출구

배출구

표준 배출구를 통해 흙이 많고 질척한 조건에서 작업할 때 버킷에서 물을 빼낼 수 있습니다.
시각적 틸트 지시계

시각적 틸트 지시계

시각적 지시계를 통해 운전자는 장비의 운전실에서 버킷이 수평인지 쉽게 확인할 수 있습니다.
유출물 보호대

유출물 보호대

유출물 보호대 2개로 자재가 버킷에서 실린더로 흘러 넘쳐 손상을 일으키지 않도록 하는 데 도움을 줍니다.

다음에 대한 제품 사양 1,200mm(47in), 360L(12.7ft3), 핀 부착, 50mm(2in)

47.2 in 1200 mm
용량 12.7 ft³ 360 l
무게 1045 lb 474 kg
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 1 in 25 mm
팁 반경 42.6 in 1081 mm
필수 유압 1차 보조 1차 보조
인터페이스 유형 핀 부착(핀 그래버) 핀 부착(핀 그래버)

1,200mm(47in), 360L(12.7ft3), 핀 부착, 50mm(2in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 사진

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 사진
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도