| 폭 | 60 in 1520 mm |
| 용량 | 16.2 ft³ 460 l |
| 무게 | 1201.5 lb 545 kg |
| 베이스 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 1 in 25 mm |
| 팁 반경 | 42.6 in 1081 mm |
| 필수 유압 | 1차 보조 1차 보조 |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착(핀 그래버) 핀 부착(핀 그래버) |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 1,520mm(60in), 460L(16.2ft3), 핀 부착(핀 그래버), 50mm(2in)
1,520mm(60in), 460L(16.2ft3), 핀 부착(핀 그래버), 50mm(2in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 굴삭기
1,520mm(60in), 460L(16.2ft3), 핀 부착(핀 그래버), 50mm(2in)
선택됨
- 폭
- 60 in
- 1520 mm
- 용량
- 16.2 ft³
- 460 l
- 무게
- 1201.5 lb
- 545 kg
버킷 - 굴삭기
1,500mm(60in), 460L(16.2ft3), 핀 부착(핀 그래버), 60mm(2.4in)
- 폭
- 60 in
- 1500 mm
- 용량
- 16.2 ft³
- 460 l
- 무게
- 1239 lb
- 562 kg
버킷 - 굴삭기
1,200mm(47in), 360L(12.7ft3), 핀 부착, 50mm(2in)
- 폭
- 47.2 in
- 1200 mm
- 용량
- 12.7 ft³
- 360 l
- 무게
- 1045 lb
- 474 kg