스튜디오 샷

틸트 디치 클리닝 버킷 - 미니 굴삭기 1,600mm(63인치)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

63 in
1600 mm
용량
9.9 ft³
280.29 l
무게
552.3 lb
250.5 kg

개요

배수로 청소, 경사 작업, 그레이딩 작업 등을 비롯해 다른 마무리 작업에 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 1,600mm(63인치)

63 in 1600 mm
용량 9.9 ft³ 280.29 l
무게 552.3 lb 250.5 kg
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
팁 반경 31.5 in 800 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

1,600mm(63인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  1,600mm(63인치)

더 많은 혜택 보기