유틸리티 작업용 버킷 1,124mm(44인치): 355-7211

유틸리티 작업용 버킷 1,124mm(44인치): 355-7211 유틸리티 작업

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

44 in
600 mm
용량
1.05 yd³
0.8 m³
무게
1607 lb
736 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

고성능

고성능

  • Cat 장비를 돌파력 및 장비 출력의 극대화를 위해 특수 목적용으로 설계된 Cat 버킷과 적절히 조합하여, 생산성을 극대화할 수 있습니다.
  • 이중 반경 셸 프로필을 통해 버킷으로 유입되는 자재 흐름을 개선할 수 있습니다. 힐 간극을 확대하면 버킷 하단이 끌리지 않아 정비 비용이 절감됩니다.
  • 연료 소모량은 굴착 작업 시에 급증합니다. Cat 버킷은 자재를 빠르게 관통하여 장비의 전체적인 운영 효율을 향상시키도록 설계되었습니다.
  • 짧은 시간에 더 많은 자재를 적재합니다. 매 적재 동작마다 버킷의 특수한 형상과 사이드바가 자재의 버킷 이탈을 막아줍니다.
안정성 및 내구성

안정성 및 내구성

  • 버킷의 장기적인 구조적 무결성을 신뢰해도 좋습니다. 통합된 힌지 플레이트로 굴착력을 용접식 힌지 플레이트보다 더 효과적으로 힘을 분배할 수 있습니다.
  • Cat 버킷은, 특히 과도한 마모에 노출되는 구성품의 경우, 고강도, 내마모성 강철로 제작됩니다.
  • Cat® 지상 결합 작업 툴(GET)로 버킷의 가장 중요한 부분인 마모가 심한 지역을 보호하십시오. 사이드바 보호대와 사이드 커터를 통해, 버킷상의 접촉이 많고 자재가 주로 많이 통과하는 부분을 보호할 수 있습니다.
  • 버킷과 작업 용도의 조합에 적합한 GET를 선택하여 정비 비용을 절감합니다.
  • 버킷 팁을 특정한 작업 용도에 맞춰 다양한 선택사양으로 사용할 수 있습니다. 청소나 바닥 정지 작업을 진행해야 하든 거친 굴착 작업이나 마모성 자재를 처리해야 하든, 무난한 해결을 위한 팁이 있습니다.
커플러 사용 시의 다기능성 및 편의성

커플러 사용 시의 다기능성 및 편의성

  • 한 장비에서 여러 개의 버킷과 기타 어탯치먼트를 관리함으로써 커플러 계통의 관리가 용이해집니다. 비슷한 크기의 여러 대의 장비가 커플러를 공유할 수 있으며, 커플러를 사용할 경우, 안전한 운전실을 벗어나지 않고도 몇 초 내에 어탯치먼트를 교체할 수 있습니다.
  • 장비에 직접 핀으로 고정할 수 있는 버킷은 핀 그래버 성능 버킷을 제외한 Cat® 핀 그래버 커플러와도 호환됩니다. 핀 그래버 성능 버킷에는 돌파력을 극대화하는 매립형 핀이 있으므로, Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용할 경우 버킷의 사이클 시간을 가속화할 수 있습니다.
  • Cat 핀 그래버 커플러를 사용할 경우 운전자가 버킷을 손쉽게 반위 및 사각 모서리로 들어 올려 세척할 수 있습니다.
  • 커플러의 보조 래치로부터 수신되는 가청 신호 및 가시 신호와 함께, 어탯치먼트를 항상 운전자의 시선상에서 확보해야 합니다.
  • Cat 핀 그래버 커플러는 311-352 트랙형 굴삭기 및 모든 휠형 굴삭기와 호환됩니다. 도랑용 폭 커플러도 사용 가능합니다.
  • CW 전용 커플러 계통과 호환되는 어탯치먼트는 고정식 퀵 커플러 힌지를 사용합니다. CW 전용 커플러에는 어탯치먼트를 안전하게 보호하는 웨지 스타일 잠금 계통이 장착되어 있습니다.
  • CW 전용 커플러는 모든 트랙형 및 휠형 굴삭기에 사용할 수 있습니다.
통합된 Cat Connect 기술로 효율성 및 생산성 향상

통합된 Cat Connect 기술로 효율성 및 생산성 향상

  • 적합한 버킷을 찾느라 시간을 허비할 필요가 없습니다. Cat 자산 추적 기능 탑재된 버킷을 선택할 수 있습니다.
  • 하나의 소스에서 모든 어탯치먼트와 장비를 전체적으로 추적할 수 있습니다. VisionLink®에서 Product Link 구독 장비와 함께, 자산 추적 기능이 있는 버킷을 확인할 수 있습니다.
  • 자산을 안전하게 보호하십시오. 자산이 현장 경계를 벗어날 경우, 자산 추적 기능이 탑재된 버킷이 경고를 발신합니다.
통합된 Cat Connect 기술로 효율성 및 생산성 향상

통합된 Cat Connect 기술로 효율성 및 생산성 향상

  • 적합한 버킷을 찾느라 시간을 허비할 필요가 없습니다. Cat 자산 추적 기능 탑재된 버킷을 선택할 수 있습니다.
  • 하나의 소스에서 모든 어탯치먼트와 장비를 전체적으로 추적할 수 있습니다. VisionLink®에서 Product Link 구독 장비와 함께, 자산 추적 기능이 있는 버킷을 확인할 수 있습니다.
  • 자산을 안전하게 보호하십시오. 자산이 현장 경계를 벗어날 경우, 자산 추적 기능이 탑재된 버킷이 경고를 발신합니다.
Cat

유틸리티 작업 - 기본적인 굴착 작업을 보다 경제적으로

  • 유틸리티 작업용 버킷은 팁 수명이 800시간을 초과하는 조건에서, 중소형 굴삭기에 대한 귀사의 기본 굴착 요구 사항을 충족할 수 있는 경제적인 솔루션입니다.
  • 유틸리티 작업용 버킷은 충격이 적고 마모성이 낮은 자재를 취급할 때 이상적입니다.
  • 유틸리티 작업용 버킷은 구조가 얕기 때문에 양토나 진흙과 같은 점착성 자재를 비울 때 편리합니다.
  • 유틸리티 작업용 버킷을 장비에 직접 장착하는 방식 외에, Cat 핀 그래버 커플러 또는 CW 전용 커플러와 함께 사용할 수도 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 유틸리티 작업용 버킷 1,124mm(44인치): 355-7211

44 in 600 mm
용량 1.05 yd³ 0.8 m³
무게 1607 lb 736 kg
인터페이스 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오
어댑터 수량 5 5
어댑터 크기 K90 K90
엣지 유형 직선 직선

유틸리티 작업용 버킷 1,124mm(44인치): 355-7211이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

유틸리티 작업용 버킷

유틸리티 작업용 버킷